Asco-P-410

Válvulas de rearme manual ASCO™ serie 410

Descripción del producto

Las válvulas serie 410 de ASCO son versiones accionadas eléctricamente de mando manual de rearme de la electroválvula serie 342 y 344 reforzada de ASCO´ (1/4 pulgada y 3/8 pulgada NPT). Una vez activadas, solo se pueden rearmar manualmente para el funcionamiento automático. Son adecuadas para aplicaciones como refinerías y embotellado.

Actuador de válvula
Rearme manual
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/orificio
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,05 - 0,1 VC, de 0,1 VC a 0,5 VC, de 0,5 VC a 1,0 VC, de 1,0 VC a 2,0 VC, de 2,0 VC a 6,0 VC
Tensión
24 CA, 110 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CA, 120 CA, 125 CC carga de la batería, 250 CC carga de la batería
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Normas/regulaciones
UL
Normas/regulaciones
ATEX Zona 0-20, Clase I Div 1, Clase I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7

Características

  • Los modelos NPT de 1/4 y 3/8 de pulgada son de mando directo para ofrecer un caudal máximo para sus tamaños
  • Los modelos NPT de 1/2 a 1 pulgada in son de construcción de clapet para caudales altos y cierres herméticos
  • Construcción del cuerpo de latón
  • Rango de temperatura ambiente: CA -20 °F a 104 °F (-29 °C a 40 °C)

Documentos y dibujos