No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-5599-1

Válvulas neumáticas Numatics™ 5599-1

Descripción del producto

La serie ISO 5599-1 de Numatics es una línea de válvulas neumáticas de alta velocidad y servicio pesado diseñadas para servicio general en una amplia variedad de aplicaciones de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/1 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Las válvulas resistentes y multiusos emplean el montaje patentado de corredera y manguito de Numatics para ofrecer un rendimiento ultra fiable.

Actuador de válvula
Solenoide - acción directa
Tamaño de tubería/puerto
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv, De 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normas/regulaciones
CSA, IP65, ISO
Entorno de funcionamiento
Interior, Exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Diseñada para una operación repetible y fiable en ambientes hostiles
  • Cumple con la norma ISO 5599/1 para la sustitución directa
  • Ideal para aplicaciones de máquinas con grandes ciclos
  • Diseño modular que permite una configuración fácil
  • Hay modelos con pilotaje eléctrico directo, electroneumático y neumático

Documentos y dibujos