Cilindros ASCO™ Numatics serie ASP

Descripción del producto

Numatics serie ASP es una línea de cilindros neumáticos de cuerpo de acero NFPA para trabajo pesado diseñada para las aplicaciones más exigentes. Los cilindros cuentan con casquillos de vástago de hierro fundido rellenos de grafito extra largos y bandas de desgaste de gran tamaño estándar (ubicadas en la parte trasera del pistón). Además, una configuración de sello del pistón “T-seal” probada hecha de nitrilo carboxilado con compuesto PTFE® autolubricante mejora la durabilidad. La serie ASP está diseñada para aplicaciones en equipo analítico y de diagnóstico, líneas de embotellado, equipo de cocina comercial y lavandería y sistemas recolectores de polvo.

Orificio
1 1/2, 2, 2 1/2, 3 1/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
481, 99? Máx.

Características

  • Intercambiabilidad competitiva con cilindros de acero NFPA para trabajo pesado
  • La banda de desgaste más grande logra una vida útil más larga que la de los cilindros de la competencia
  • El diseño de sello de amortiguamiento flotante permite la rápida inversión del recorrido mediante el suministro instantáneo de flujo completo al pistón.
  • Amplia gama de diámetros interiores y carreras para una variedad de aplicaciones
  • Fáciles de montar con más de 21 estilos de montaje disponibles
  • Equipadas para detectores magnéticos de posición