Asco-P-EDV

Válvulas de drenaje de condensación Numatics™ serie EDV

Descripción del producto

Las válvulas de drenaje de condensación de la serie EDV de Numatics elimina el drenaje manual de las líneas neumáticas. Las válvulas de drenaje están diseñadas para eliminar la condensación de filtros, tanques receptores, separadores, piernas de goteo, trampas de drenaje y secadoras a intervalos controlados electrónicamente. Su orificio de gran tamaño permite expulsar incluso las escamas de tubería y óxido más grandes con facilidad.

Normas y regulaciones
IP65
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Disponible en tamaños de 1/4, 3/8 y 1/2 para una amplia variedad de aplicaciones
  • El modelo estándar incluye una electroválvula de 110 V CA, cable de alimentación de 6 pies (2 m) y enchufe con conexión a tierra
  • Incluye temporizador integrado