Asco-P-HV426

Electroválvulas de cierre de gas ASCO™ HV426

Descripción del producto

Las válvulas de cierre de gas de la serie HV426 de ASCO de acero inoxidable y baja temperatura están diseñadas para el control de abierto-cerrado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales en entornos exigentes. Su diseño sólido brinda un funcionamiento consistente y fiable. Las válvulas tienen un asiento blando resistente para un cierre hermético y requieren una presión diferencial mínima equivalente a cero. Disponible para aplicaciones como calentadores de tanques, calentadores de línea, incineradores y antorchas.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medios
Gas natural
Tamaño de tubería/puerto
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Voltaje
12 CC; 24 CC
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA

Características

  • El rango de temperatura ambiente de −40 °F a 125 °F (−40 °C a 52 °C) para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Alojamiento estándar Clase I Div. I antideflagrante
  • Diferencial de presión de funcionamiento máximo de hasta 50 psi (3,4 bar).
  • Cumple con el estándar de corte de seguridad Z21.21, CSA 6.5 C/I para válvulas de gas automáticas
  • Cumple con los requisitos de ANSI/ISA-12.27.01.2003 sobre sello único
  • Cumple con los requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • Viene con tamaños de conexiones de 1/4", 3/8", 1/2" y 3/4"
  • Disponible en voltajes de 12 CC y 24 CC

Documentos y dibujos