Asco-P-HV434

Válvulas de corte de gas de la serie HV434 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de corte de la serie HV434 de ASCO de acero inoxidable y baja temperatura vienen con prueba de cierre para control de cerrado-abierto o piloto de gas de quemadores de gas comerciales e industriales en entornos exigentes. La válvula combina un diseño de doble disco exclusivo con un interruptor resistente 303 SST GO&trade para suministrar indicación eléctrica de posición “cerrada”. Su diseño de bajo consumo en CC con sistema de retención de picos reduce el consumo de energía a 0,85 watt (modo “retención”) El diseño de las válvulas con orificio grande para piloto brinda un funcionamiento consistente y confiable. Disponible para aplicaciones como calentadores de tanques, calentadores de línea, incineradores y antorchas.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medio
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/4 in; 1/2 in; 3/8 in; 3/4 in
Material del cuerpo
Latón - Niquelado
Tensión
110 CA; 120 CA; 230 CA; 220 CA - 50; 60
Tipo de orificio
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA

Características

  • Requiere una presión diferencial mínima equivalente a cero para un funcionamiento sólido con bajo suministro de presión.
  • La cabeza magnética y el interruptor a prueba de cierre tienen alojamientos Clase I, Div. 1 para uso en ubicaciones peligrosas.
  • El rango de temperatura ambiente de -40 °F a 125 °F (-40 °C a 52 °C).
  • Diferencial de presión de funcionamiento máximo de hasta 50 psi (3,4 bar).
  • Sello blando resistente para cierre hermético.
  • Cumple con los requisitos de ANSI/ISA-12.27.01.2003 de júnta única
  • Cumple con los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175-2003 (solo CC)
  • Viene en tamaño de conexión de 1"
  • Disponibles en tensiones de CA y CC

Documentos y dibujos