No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L122

Electroválvulas de servicio general de la serie L122 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L122 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +170 °C (acero inoxidable)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
FPM; acero inoxidable

Características

  • Válvula de solenoide de actuación directa, diseñada para el montaje subbase o directamente sobre el equipo.
  • Orificios de entrada y salida colocados de forma asimétrica en la parte inferior del cuerpo.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gasesos

Documentos y dibujos