Asco-P-Mark 8

Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 8

Descripción del producto

La Serie Mark 8 de Numatics es una línea de válvulas de control direccional neumáticas diseñadas para un desempeño repetible y confiable en entornos exigentes y desafiantes. El diseño modular de la válvula permite una configuración e instalación sencillas. El enchufe eléctrico de la unidad a la base permite la sustitución instantánea de la válvula sin desconectar la tubería o el cableado. Gracias a su ciclo de vida líder en la industria, las válvulas de la Serie Mark 8 son ideales para aplicaciones de máquinas con ciclos de alta velocidad.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado
Normas/regulaciones
CSA, IP65, UL
Entorno operativo
Interior, Exterior
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Base o distribuidor de conexión, cabeza magnética y regulador tipo sándwich de control de velocidad opcional para simplificar la instalación
  • Electrónica de fieldbus y capacidad de E/S para una fácil integración de la red
  • Minimiza el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimiza la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • Control de velocidad integral y reguladores disponibles
  • Con clasificación NEMA 4/IP65 para condiciones exigentes