Actuadores rotativos Numatics™ serie R

Descripción del producto

Numatics serie R es una línea de actuadores rotativos tipo cremallera-piñón para trabajo pesado que están diseñados para destacarse en las aplicaciones más difíciles. Los actuadores tienen una alta relación torsión/tamaño, así como un posicionamiento exacto.

Orificio
1 1/2 in, 2 in, 2 1/2 in, 3 1/4 in
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • El diseño de cremallera y piñón de aleación de acero de alta resistencia, endurecido por inducción, proporciona una geometría equilibrada para una máxima vida útil del engranaje.
  • Los cojinetes de bola sellados y prelubricados evitan la contaminación, y su tamaño les permite aceptar cargas altas y mantener un funcionamiento uniforme, sin mantenimiento.
  • Orificio roscado de 1/4-28 para futura instalación de acople para grasa opcional.
  • El tubo de perfil anodizado con recubrimiento rígido tiene una clasificación para dureza extrema (60 RC) para ofrecer una excelente resistencia al desgaste y la corrosión, y produce un bajo coeficiente de fricción.
  • Ranura magnética estándar en el pistón de aleación de aluminio sólida para fácil conversión en el campo para detectar la posición.
  • Sello del pistón de nitrilo carboxilado autolubricante con compuesto de PTFE para un funcionamiento duradero y uniforme.