Asco-P-S125

Electroválvulas de pinzamiento ASCO™ serie S125

Descripción del producto

Las válvulas de pinzamiento ASCO serie S125 pueden controlar cualquier fluido que sea compatible con el material de la tubería, protegiendo el fluido de cualquier contaminación, incluyendo los cambios de temperatura. Estas características hacen que esta válvula sea adecuada para controlar una amplia gama de fluidos incluyendo aquellos en la industria analítica, médica y de alimentos.

Material del cuerpo
PA 12 (poliamida)
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Dispositivo de pinzamiento
POM (copolímero acetal reforzado)
Componentes internos
Acero inoxidable
Tubo - núcleo
Latón niquelado (Ni-P)

Características

  • Electroválvula de pinzamiento, adecuada para cerrar los medios sin producir caudales turbulentos, ni espacios muertos.
  • RAngo de caudal alto bajo las mismas condiciones de diámetro interno de electroválvulas diferentes; el sistema permite un caudal de paso bidireccional.
  • Las válvulas son adecuadas para las tuberías de SILICONA suave u otras, similares en elasticidad y rigidez (50 shore A).
  • Modelo silencioso.
  • La tubería es el único material en contacto con el fluido.
  • Las tuberías no se incluyen en nuestro suministro.

Documentos y dibujos