No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-88128408

ASCO™ 88128408

56,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Series 266 - 267 - 268 Poppet Valve 3/2 And 4/2 Accessory For Poppet Valve Pneumatic Piloting Flange G 1/4 Reference : B/D

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Product Weight
0.27 kg

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos