Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
Los diseños de apertura rápida o lenta permiten que sea apto para una variedad de aplicaciones
Caja de uso general tipo 1 & IP10 estándar, caja hermética de tipo 4 & IP65 opcional disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
La construcción resistente garantiza alta fiabilidad y durabilidad
La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
Interruptor opcional de enclavamiento eléctrico a prueba de cierre
Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible