Asco-P-SV311

Válvula de corte de gas ASCO™ serie SV311

Descripción del producto

Las válvulas ASCO Serie SV311 son válvulas de seguridad de corte de gas altamente fiables para el control de quemadores de gas comerciales e industriales que se encuentran en generadores, equipo de calefacción y hornos. Las válvulas están diseñadas con un funcionamiento de 2 vías, normalmente cerrado, y tienen elevación directa con asientos blandos resistentes para un corte hermético.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 3/8"; 1/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tensión
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
150-500 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3S, tipo 4, tipo 4X, UL

Características

  • Disponible en 1/8 pulg. a 3/8 pulg.
  • Provistas con derivaciones roscadas de 1/8” NPT aguas abajo, con tapón para pruebas de rutina
  • Los tiempos de apertura y cierre son menores de 1 segundo
  • Apta para temperatura ambiente de hasta 175 °F
  • Se puede colocar en cualquier posición