AVENTICS-P-EPS giga YZ

EPS Giga YZ AVENTICS™

Descripción del producto

Descubra el módulo lineal eléctrico EPS Giga YZ de AVENTICS, una solución de alto rendimiento para movimientos lineales precisos y eficientes en sistemas de automatización. Este módulo lineal se integra a la perfección en su instalación, ofreciendo una funcionalidad avanzada y adaptabilidad para diversas aplicaciones. El EPS Giga YZ de AVENTICS está diseñado con tecnología de vanguardia y materiales duraderos para garantizar un desempeño fiable y constante. Gracias a sus controles intuitivos y funciones inteligentes, este módulo lineal eléctrico permite un funcionamiento sin problemas y una productividad optimizada, así como un movimiento lineal preciso en entornos industriales.

Características

  • El contorno rígido de la corredera facilita las tareas precisas de introducción a presión
  • Movimiento rápido de cargas útiles de hasta 15 kg con una precisión de +/-0,02 mm
  • Anchura del sistema, incluida la cadena portacables, el sistema de medición de recorrido y la compensación de masas, de solo 180 mm

Documentos y dibujos