No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-RTC

Cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS™

Descripción del producto

Los cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto. La unidad única de guía /pistón de una pieza y forma de pistón ovalado son solo dos funciones características de los cilindros sin vástago serie RTC además de sus muchas opciones de equipo comunes. Están disponibles en cuatro variantes: como una versión básica, versiones de bolas, guía compacta y trabajo pesado para cargas grandes. Con diferentes resistencias clave, estos cubren un gran rango de movimientos y posiciones. Con lo que se ahorra espacio y se simplifica el diseño de la máquina. La variedad de aplicaciones abarca, entre otras características, diámetros de pistón de entre 16 mm y 80 mm y longitudes de carrera de hasta 9 900 mm. Los cilindros presentan una elevadísima precisión de repetición y cubren un rango amplio de velocidad entre 0,01 m/s y >20 m/s.

Productos

Search
1-10 de 381 resultados para Products
:
361,38 €
373,21 €
385,04 €
396,87 €
408,70 €
420,53 €
432,36 €
444,19 €
489,56 €
504,39 €

Características

  • El pistón ovalado admite cargas y pares más elevados, así como diseños extremadamente compactos.
  • Su completa gama con numerosas variantes y opciones permite diseñar configuraciones hechas a medida de cada aplicación.
  • La guía y el pistón de una sola pieza incrementan la estabilidad.
  • Nivel de fugas mínimo y una amplia gama de velocidades gracias a una regleta de sellado interna especial y grasa

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 139 resultados para piezas y accesorios
:
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946016112
Salida del cable 1
recto
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Same Day
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
recto
extremos de cables abiertos

with cable
Same Day
QuickShip
20,84 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946201312
Salida del cable 1
recto
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Same Day
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
recto
extremos de cables abiertos

with cable
Same Day
QuickShip
34,37 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8946201332
Salida del cable 1
recto
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Same Day
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
recto
extremos de cables abiertos

with cable
Same Day
QuickShip
58,00 €
1,29 €
3,40 €
164,88 €
176,04 €
250,28 €
55,77 €
70,78 €

Documentos y dibujos