No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820055102

AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie HF03-LG 0820055102

176,76 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF03 - 3/2CC - 024DC

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Función de válvula
NC/NC
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Pilotaje
exterior
Caudal nominal Qn
850 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-15% / +20%
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Principio de obturación
16 mm, hermetizante suave
Consumo de potencia DC
0.35 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
16 ms
Tiempo de desconexión típ.
25 ms
Certificados
UR (Underwriters Laboratories) ‒ solo válvula de pilotaje previo
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.082 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diseño modular que admite hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Alta tasa de caudal hasta 850 l/min.
  • Válvula de piloto con 0,35 W por bobina
  • Peso optimizado gracias a las placas base de plástico y placas de extremo
  • Montaje directo en los perfiles del sistema de ensamblaje
  • Alta conectividad gracias a conexiones Multipol o Fieldbus
  • Acoples integrados y todas las conexiones se dirigen a una dirección

Documentos y dibujos