No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0821201003

AVENTICS™ Válvula estranguladora, Serie CH02 0821201003

14,02 €
CANT.:

Descripción del producto

CH02 G1/2 3000 L/MIN

Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
100 °C
Orificio 1
G 1/2
Tipo
Estrangulador enroscable
Fluido
Aire comprimido
Tipo de conexión de aire comprimido
rosca exterior
Caudal Qn
3000 l/min
Peso
0.17 kg
Material carcasa
Latón

Características

  • Qn = 200 l/min ... 4100 l/min

Documentos y dibujos