AVENTICS-0821302554

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión de precisión, Serie PR1-RGP 0821302554

309,28 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PR1-RGP-G038-GAN-SS P(0,05-3,00)

Función
Regulador de presión de precisión
Componentes
Válvula reguladora de presión de precisión
Orificio
G 3/8
Qn =
3200 l/min
Posición de montaje
Indiferente
Tipo de regulador
Válvulas reguladoras de presión de membrana
Margen de regulación de presión min.
0.05 bar
Margen de regulación de presión max.
3 bar
Presión de funcionamiento mín.
0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-35 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Accionamiento
mecánico
ATEX
adecuado para ATEX
Certificados
adecuado para ATEX
Función de regulador
Con escape secundario
Alimentación de presión
simple
Consumo de aire propio qv máx.
6 l/min
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Filtrado previo recomendado
5 µm
Peso
1.5 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión
Material juntas
caucho de cloropreno

Características

  • Control preciso de la presión de salida
  • Alto rendimiento
  • Flexible
  • Mayor confiabilidad

Documentos y dibujos