AVENTICS™ Válvula de caudal, Serie VCK 0821305047

70,10 €
CANT.:

Descripción del producto

VCK-G1/2

Compressed air connection 1
G 1/2
Conexión de aire comprimido 2
G 1/2
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Potencia de aspiración mín. para Pu = -0,3 bar
8.1 l/min
Portata di aspirazione min. per Pu = -0,6 bar
9 l/min
Portata max. di scarico, pressione di scarico: [[5] bar]
790 l/min
Peso
0.047 kg
Material carcasa
Aluminio