No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1820415047

AVENTICS™ Ventosa con fuelles, serie BSG 1820415047

19,16 €
CANT.:

Descripción del producto

BSG-43,0-NBR-G014-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente durante un breve periodo de tiempo (<30 s) máx.
120 °C
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Diámetro exterior
38 mm
Fuerza de retención
22.8 N
Fuerza de arranque
64.5 N
Volumen
9.25 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
60 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
100-120 mm³
Dureza según norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
rosca exterior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Unidad de suministro
1 Unidades
Peso
0.019 kg

Documentos y dibujos