AVENTICS-1822124002

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124002

25,74 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M8-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
MNI, CCI, SSI, KPZ
Tamaño de rosca
M8
Cojinete de articulación-Ø
8 mm
Peso
0.05 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos