AVENTICS-1822124003

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124003

32,77 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
PRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Tamaño de rosca
M10x1,25
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Peso
0.07 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado