AVENTICS™ Manguito 1823300002

3,40 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FPT-S-RSK-G038-G038

Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Orificio G
G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Rosca interior
Orificio D
G 3/8
Tipo
FPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Material
Latón