AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

0,91 €
CANT.:

Descripción del producto

NU1-S-RNU-DA08

Tipo de racor
tuerca de racor
Orificio G
M12x1
Orificio D
Ø 8
Tipo
NU1-S-RNU
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
50 Unidades
Peso
0.002 kg
Material carcasa
Polioximetileno