AVENTICS™ Serie NU1 1823391038

1,66 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

NU1-S-RPN-G018-DI06

Tipo de racor
Racor recto
Orificio G
G 1/8
Orificio D
Ø 6
Tipo
NU1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.005 kg
Material carcasa
Polioximetileno