AVENTICS-1827001271

AVENTICS™ Fijación por pie MS1, Serie CM1 1827001271

17,91 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MS1-032-M2-A

Versión
para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Para serie
PRA/TRB, CCI, CVI
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero