AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001277

25,94 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MF1-032-M2-A

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Material carcasa
Acero
Material de los tornillos
Acero