AVENTICS™ Charnela trasera MP2-HD, Serie CM1 1827001500

42,24 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-MP2-063-FO-AL-ISO15552

Versión
Apto para aplicaciones de construcción de máquinas robustas
Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
63 mm
Cojinete de articulación-Ø
16 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero