AVENTICS-1827001593

AVENTICS™ Charnela trasera AB6, Serie CM1 1827001593

28,58 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM1-AB6-032-FO-AL-ISO15552

Normalización
ISO 15552
Diámetro de émbolo
32 mm
Cojinete de articulación-Ø
10 mm
Material carcasa
Aluminio
Material de los tornillos
Acero

Documentos y dibujos