No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020077

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020077

55,63 €
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-160-200-RB1

Para serie
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
160 mm
Cilindro-Ø máx.
200 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.083 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos