No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020078

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020078

69,86 €
CANT.:

Descripción del producto

CB1-TRB-250-250-RB1

Para serie
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
250 mm
Cilindro-Ø máx.
250 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.094 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos