No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2121812000

AVENTICS™ QR1-S-RYK standard series 2121812000

17,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

QR1-S-RYK-DA12

Tipo de racor
Conector por enchufe Y
Tipo de conexión de aire comprimido
Racor instantáneo
Orificio G
Ø 12
Tipo de conexión de aire comprimido 2
Racor instantáneo
Orificio D
Ø 12
Tipo
QR1-S-RYK
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Unidad de suministro
10 Unidades
Peso
0.0305 kg
Material carcasa
Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada
Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento
Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento
Zinc fundido a presión

Características

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentos y dibujos