AVENTICS-240-203

AVENTICS™ 240-203

525,70 €
CANT.:

Descripción del producto

G3 16 IN PNP TERM STRP

Versión
Versión de módulo E/S
Versión de módulo E/S
entradas digitales PNP
Número de entradas
16
Advertencia
Regleta atornillable
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / +10%
Consumo de corriente electrónica
0.05 A
Corriente máx. por canal
0.3 A
Alimentación de corriente para actuadores
24 V DC
Corriente total para actuadores
4 A
Tipo de protección
IP65
Corriente total de los sensores máx.
1,2 A
Diagnóstico
Cortocircuito
Peso
0.274 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Características

  • La innovadora pantalla gráfica facilita la puesta en marcha, visualización del estado y los diagnósticos.
  • La arquitectura distribuible y altamente flexible cumple con los requisitos de su sistema.
  • El módulo de recuperación automática (ARM) protege los datos de configuración durante un fallo crítico, mientras que el ARM inalámbrico permite un acceso a los diagnósticos vitales del sistema de válvulas y a la monitorización del estado mediante conexión WiFi.
  • El conector de alimentación permite retirar la alimentación de salida mientras las entradas y la comunicación se mantienen activas.
  • Redes con protocolos de fieldbus DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet y Powerlink.
  • Auto recovery module (ARM) protects configuration data during critical failure while the Wireless ARM allows access to vital valve system diagnostics and health monitoring via WiFi connection
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communication are left active
  • Networks with DeviceNet, Ethernet IP, Profibus, Profinet, and Powerlink fieldbus protocols

Documentos y dibujos