No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2992344125

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344125

817,86 €
CANT.:

Descripción del producto

344/125 ACID PROOF(G 3/8)

Orificio 1
G 3/8
Caudal nominal Qn 2 a la 1
1960 l/min
Valor guía de caudal C
2.77 l/(s*bar)
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Peso
0.55 kg
Material carcasa
Acero inoxidable
Material juntas
Caucho fluorado

Características

  • Qn = 280 l/min ... 16 000 l/min

Documentos y dibujos