AVENTICS-2992344130

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344130

1.132,40 €
CANT.:

Descripción del producto

344/130 ACID PROOF (G1/2)

Orificio 1
G 1/2
Caudal nominal Qn 2 a la 1
5250 l/min
Valor guía de caudal C
7.23 l/(s*bar)
Fluido
Aire comprimido, Aceite
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Peso
1 kg
Material carcasa
Acero inoxidable
Material juntas
Caucho fluorado

Características

  • Qn = 280 l/min ... 16 000 l/min

Documentos y dibujos