No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-2992344140

AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie 344 2992344140

1.533,65 €
CANT.:

Descripción del producto

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

Orificio 1
G 3/4
Caudal nominal Qn 2 a la 1
11340 l/min
Valor guía de caudal C
16.4 l/(s*bar)
Fluido
Aceite, Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
120 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
120 °C
Peso
2.2 kg
Material carcasa
Acero inoxidable
Material juntas
Caucho fluorado

Características

  • Qn = 280 l/min ... 16 000 l/min

Documentos y dibujos