No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3124A1113C9N4F1

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22, válvula de base, KR, NO 3124A1113C9N4F1

CANT.:

Descripción del producto

DP22-3/2NC-KR-24DC

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
encajando
conexión de aire comprimido salida
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Tensión de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-10 % / +10 %
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
forma B
Tipo de protección con conexión
IP65
Clase de aislamiento de bobina
clase F
Anchura de válvula de pilotaje previo
22 mm, hermetizante suave
Índice de compatibilidad
43
Consumo de potencia DC
2.8 W
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
9 ms
Tiempo de desconexión típ.
6.2 ms
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.09 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos