No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3124A3F1409N4YW

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22, válvula de base, KR, NC 3124A3F1409N4YW

CANT.:

Descripción del producto

DP22-3/2NC-KR

Activation
Electrically
Switching principle
3/2, with spring return
Valve function
NC
Actuating control
Double Solenoid
Manual override
with detent
Compressed air connection output
Plate connection
Min. working pressure
0 bar
Max. working pressure
7 bar
Basic valve equipment
Pilot valve without coil
Protection class with connection
IP65
Sealing principle
22 mm, Soft seal
Compatibility index
44
Typ. switch-on time
8.7 ms
Typ. switch-off time
6 ms
Min. ambient temperature
-25 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Weight
0.035 kg
Housing material
Polyamide fiber-glass reinforced

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos