No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3124A6413C6CEG8

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22, válvula de base, KR, NO 3124A6413C6CEG8

CANT.:

Descripción del producto

DP22-3/2NC-KR-24DC-48/50-60

Activation
Electrically
Switching principle
3/2, with spring return
Valve function
NC
Actuating control
Double Solenoid
Manual override
without
Compressed air connection output
Plate connection
Min. working pressure
0 bar
Max. working pressure
10 bar
Operational↩voltage
24 V DC / 48 V AC
Voltage tolerance DC
-1
Electrical connection type
Plug
Electrical connection size
Form B
Protection class with connection
IP65
Coil insulation class
Class F
Pilot valve width
22 mm, Soft seal
Compatibility index
44
Power consumption DC
4.8 W
Duty cycle
100%
Typ. switch-on time
8.5 ms
Typ. switch-off time
6.9 ms
Min. ambient temperature
-25 °C
Max. ambient temperature
60 °C
Weight
0.09 kg
Housing material
Polyamide fiber-glass reinforced

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos