No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-3124A641406CEYW

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DP22, válvula de base, KR, NC 3124A641406CEYW

CANT.:

Descripción del producto

DP22-3/2NC-KR

Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Elemento de accionamiento
biestable
Accionamiento auxiliar manual
sin
conexión de aire comprimido salida
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Válvula de base del equipo
válvula de pilotaje previo sin bobina
Tipo de protección con conexión
IP65
Anchura de válvula de pilotaje previo
22 mm, hermetizante suave
Índice de compatibilidad
44
Tiempo de conexión típ.
8.5 ms
Tiempo de desconexión típ.
6.9 ms
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Peso
0.035 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio

Características

  • Diferentes opciones de conexión posibles
  • El montaje se realiza en regletas de conexiones
  • Amplio rango de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos