No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-52000077

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000077

84,20 €
CANT.:

Descripción del producto

AVENTICS serie 520 es una línea de miniválvulas solenoides neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para altas temperaturas ambientales y ambientes hostiles. Se pueden instalar sobre bases acoplables para aplicaciones de manifolds. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones de automoción, empaquetadura de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
5/2
Clase de reposición
con émbolo diferencial
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de corredera
Pilotaje
exterior
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tornillo de fijación
M3
Peso
0.065 kg
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Polioximetileno
Material casquillo roscado
Aluminio

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiental: 5° C a 50° C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos