AVENTICS-5218565110

AVENTICS™ Cilindro de membrana y de émbolo, Serie RDC 5218565110

1.221,83 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

RDC-SA-085-0070

Ø del émbolo
85 mm
Carrera
70 mm
Principio activo
De efecto simple, retraído sin presión
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante extracción
3575 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
0.035 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Orificios
G 1/4
Rosca del vástago de émbolo
M16x1,5
Peso
3.6 kg
Peso 0 mm de carrera
3.6 kg
Carrera máx.
70 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Vástago
Acero inoxidable
Material de émbolo
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Aluminio
Tubo de cilindro
Acero

Características

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Simple efecto, recogido sin presión
  • Fricción extremadamente baja y presión de ruptura minimizada para el ajuste sensible de las fuerzas