AVENTICS-5514400050

AVENTICS™ Juego de piezas de fijación 5514400050

126,54 €
CANT.:

Descripción del producto

551-440-5

Tipo
juego de montaje
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Número máx. de posiciones de la válvula
5
Peso
0.15 kg
Material de los tornillos
Acero
Material tirante
Acero
Material escuadra de fijación
Aluminio

Documentos y dibujos