No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5634410000

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 5634410000

147,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-3/2NC-SR-R-M014-M014-S

Accionamiento
mecánico
tamaño de construcción
CD07
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC/NA
Elemento de accionamiento
monoestable
conexión por placas
Conexión tubo
Elemento de accionamiento
Rodillo
Principio de obturación
hermetizante suave
Conexión de aire comprimido
M14x1,5
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
M14x1,5
conexión de aire comprimido salida
M14x1,5
conexión de aire comprimido escape
M14x1,5
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Fuerza de accionamiento mín.
40 N
ATEX
Adecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos