AVENTICS-5724970220

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie 490 5724970220

71,37 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

V490-3/2NC-024DC-ND0,8

Características

  • Conexiones integradas
  • Montaje individual o en bloque disponible
  • Amplio rango de tensión
  • Serie adecuada para ambientes con polvo
Accionamiento
eléctrico
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC
conexión de aire comprimido salida
Ø 4
Presión de funcionamiento mín.
4 bar
Presión de funcionamiento máx.
7 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-20% / +20%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
ISO 15217, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Tipo de válvula
válvula de asiento
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entrada
Ø 8