No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7321000000

AVENTICS™ Ventosa plana, Serie FSR 7321000000

62,99 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

FSR-100,0-CR-G038-IN

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexión de aire comprimido
G 3/8
Diámetro exterior
100 mm
Fuerza de retención
304 N
Volumen
56 cm³
Curvatura máx. del objeto Rmín
165 mm
Valor de abrasión según DIN 535 16
105 mm³
Dureza según norma
60 ± 5 Shore A
Tipo de conexión roscada
Rosca interior
Material pieza de conexión
Aluminio
Material ventosa
caucho de cloropreno
Peso
0.07 kg

Características

  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos