No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8502AK431477001

AVENTICS™ Placa final, serie 502 8502AK431477001

378,80 €
CANT.:

Descripción del producto

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT, 3/8 NPTF PORTS, 1/8 NPTF PILOT PORTS

Conexión de aire comprimido entrada
3/8 NPT
Conexión escape
3/8" NPTF
Escape de aire de pilotaje
1/8 NPT
Volumen de suministro
Placa final derecha e izquierda, juego de juntas, tornillos de fijación
Pilotaje
interior
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-10 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tipo de protección
IP65
Peso
0.99 kg
Material carcasa
fundición aluminio a presión
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material de los tornillos
acero galvanizado

Documentos y dibujos