No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8645ABBK2JA000Q

AVENTICS™ Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

CANT.:

Descripción del producto

Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.

Componentes
Filtro
Orificio
1/4 NPT
Eficacia de filtración
5 µm
Caudal nominal Qn
1250 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
0.34 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Fibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensado
Acero inoxidable

Características

  • Los reguladores para ferrocarril serie 645 están diseñados para usarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Disponible en configuraciones de gran y bajo caudal , así como con orificios o montados sobe base
  • Construcción ligera y compacta
  • Ajuste de presión mediante tornillo de ajuste, maneta en T o pomo bloqueable

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos