No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8940410612

AVENTICS™ Sensor, Serie SN6 8940410612

42,86 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SN6-R2-DB09-048 WITH LED

Montaje indirecto para la serie
TRB, ITS, 523
Tipo de contacto
Reed
Potencia de conexión
50 W / 50 VA
Tipo de protección
IP65
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
75 °C
Tensión de conmutación DC, máx.
0.5 A
Tensión de conmutación AC, máx.
0.5 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
Forma B industria, Enchufe
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 2 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
48 V DC
Tensión de funcionamiento AC, mín.
10 V AC
Tensión de servicio AC, máx.
48 V AC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
50 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
35 g (50 - 2000 Hz)
Material carcasa
poliéteramida

Características

  • Tipo de contacto: reed
  • ATEX
  • Variante: formulario B, industria
  • 2 pines
  • Resistencia térmica

Documentos y dibujos