AVENTICS™ Adaptador, Serie CON-VP 8946053622

10,92 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Corriente, máx.
0.5 A
Tipo
de forma A a forma C
Tipo de protección
IP65
Tipo de protección
IP65
Conexión eléctrica 1
Hembrilla
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Conexión eléctrica
Enchufe
Salida de cable
recto
Salida de cable escuadra
180°
Tensión↩de servicio
42 V
Tensión↩de servicio
DC
Peso
0.013 kg
Material carcasa
Poliamida
Housing material
Polyamide